Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0250 - Mushroom knobs with internal thread
Bill of material
K0250.2104
BESTKIPP
Order No.
K0250.2104
MATERIAL
material
Stainless steel
SS
Steel code
1.4305
GR
size
1
OBFLGR
Surface finish body
gestrahlt
D
Internal thread
M 4 mm
D1
diameter
21 mm
D2
diameter
12 mm
H
height
21 mm
H1
height
10.0 mm
T
depth
10.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0322 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245211432
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.